chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor
BI3-Q06-AN6X2
Bestell-ID-Nr. 1620150
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
77,80 €
Artikel gesamt
77,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI3-Q06-AN6X2
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Baugröße
27.8 x 17.3 x 6 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
3