chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI20-CK40-AN6X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
NI20-CK40-AN6X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 16253
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Baugröße
65 x 40 x 40 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
65,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI20-CK40-AN6X2-H1141
Artikel gesamt
65,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren