chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI10U-CA25-AP6X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10U-CA25-AP6X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 1625631
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
GD-CuZn 12
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Baugröße
40 x 25 x 25 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
63,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10U-CA25-AP6X2-H1141
Artikel gesamt
63,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren