chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI50U-CP40-VN4X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI50U-CP40-VN4X2
Bestell-ID-Nr. 1625847
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Baugröße
114 x 40 x 40 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI50U-CP40-VN4X2
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
143,10 €
Artikel gesamt
143,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren