chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI50U-CK40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
NI50U-CK40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS4
Bestell-ID-Nr. 1625891
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Baugröße
65 x 40 x 40 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI50U-CK40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS4
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
215,30 €
Artikel gesamt
215,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren