chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI30U-CK40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI30U-CK40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS4
Bestell-ID-Nr. 1625893
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Baugröße
65 x 40 x 40 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
217,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI30U-CK40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS4
Artikel gesamt
217,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren