chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.0 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.0
Bestell-ID-Nr. 1627297
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
GD-AlSi 12
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Baugröße
65 x 40 x 40 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
262,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.0
Artikel gesamt
262,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren