chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI4-EM12WD-AP6/S929 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI4-EM12WD-AP6/S929
Bestell-ID-Nr. 1633111
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-60
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Baugröße
M12 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
173,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI4-EM12WD-AP6/S929
Artikel gesamt
173,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren