chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI10U-M12-AP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI10U-M12-AP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 1634790
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Bauform
Gewinderohr
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusequalität
CuZn
Baugröße
M12 x 1
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Listenpreis
70,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI10U-M12-AP6X-V1131
Artikel gesamt
70,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren