chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI15U-EM30WD-AN6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI15U-EM30WD-AN6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1634834
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Baugröße
M30 x 1.5
Besondere Merkmale
uprox+, Wash down, Faktor 1, Sn +, magnetfeldfest, druckfest
Abmessungen
30 mm x 62 mm
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
0.75
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
107,20 €
Artikel gesamt
107,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI15U-EM30WD-AN6X-H1141
Support kontaktieren