chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI15U-EM18WD-AN6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI15U-EM18WD-AN6X
Bestell-ID-Nr. 1634836
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Weiß
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
92,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI15U-EM18WD-AN6X
Artikel gesamt
92,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren