chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI30U-EM30WD-AP6X-H1141/3GD | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI30U-EM30WD-AP6X-H1141/3GD
Bestell-ID-Nr. 1634861
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
126,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI30U-EM30WD-AP6X-H1141/3GD
Artikel gesamt
126,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren