chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI8U-S12-AN6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI8U-S12-AN6X
Bestell-ID-Nr. 1644520
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA6-GK15
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Baugröße
M12 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
61,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI8U-S12-AN6X
Artikel gesamt
61,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren