chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI10U-M18-VP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10U-M18-VP6X
Bestell-ID-Nr. 1644842
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10U-M18-VP6X
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
92,00 €
Artikel gesamt
92,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren