chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI20U-M30-VP6X 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI20U-M30-VP6X 7M
Bestell-ID-Nr. 1644887
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
7
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
113,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI20U-M30-VP6X 7M
Artikel gesamt
113,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren