chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI2-Q6.5-AN6-0.1-FS4.4X3/S304 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
NI2-Q6.5-AN6-0.1-FS4.4X3/S304
Bestell-ID-Nr. 1650079
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
0.1
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Abfrageset für die Spanntechnik
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
149,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI2-Q6.5-AN6-0.1-FS4.4X3/S304
Artikel gesamt
149,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren