chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI8U-Q08-AN6X2-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI8U-Q08-AN6X2-V1131
Bestell-ID-Nr. 1662008
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1/Ø 8 mm
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zamak
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Baugröße
32 x 20 x 8 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI8U-Q08-AN6X2-V1131
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
82,10 €
Artikel gesamt
82,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren