chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor
NI5-G12-Y2X 7M
Bestell-ID-Nr. 4010601
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
174,10 €
Artikel gesamt
174,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI5-G12-Y2X 7M
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
NAMUR
Leitungslänge (m)
7
Leitungsfarbe
Blau
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Baugröße
M12 x 1
Bruttogewicht
283
Nettogewicht
283
Abmessungen
12 mm x 34 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
5