chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI2-G12SK-Y1X | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI2-G12SK-Y1X
Bestell-ID-Nr. 40110
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Baugröße
M12 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
59,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-G12SK-Y1X
Artikel gesamt
59,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren