chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-EG12-Y1X/S100 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-EG12-Y1X/S100 7M
Bestell-ID-Nr. 4012003
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
NAMUR
Leitungslänge (m)
7
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Baugröße
M12 x 1
Bruttogewicht
300
Nettogewicht
300
Abmessungen
12 mm x 34 mm
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
87,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-EG12-Y1X/S100 7M
Artikel gesamt
87,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren