chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI10-EG18-Y1X/S100 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI10-EG18-Y1X/S100 7M
Bestell-ID-Nr. 4012006
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
NAMUR
Leitungslänge (m)
7
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
105,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI10-EG18-Y1X/S100 7M
Artikel gesamt
105,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren