chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-EG12SK-Y1X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-EG12SK-Y1X
Bestell-ID-Nr. 4012050
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Baugröße
M12 x 1
Bruttogewicht
70
Nettogewicht
70
Abmessungen
12 mm x 65 mm
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
67,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-EG12SK-Y1X
Artikel gesamt
67,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren