chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SI3.5-K10-Y1X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
SI3.5-K10-Y1X
Bestell-ID-Nr. 40490
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
NAMUR
Leitungslänge (m)
0.5
Bauform
Schlitzsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Schlitzweite (mm)
3.5
Baugröße
19 x 15 x 10 mm
Bruttogewicht
28
Nettogewicht
28
Abmessungen
19 mm x 15 mm x 10 mm
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
3
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NAMUR
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
44,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
SI3.5-K10-Y1X
Artikel gesamt
44,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren