chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor
NI2-Q6.5-ADZ32-0.16-FSB5.4X4/S304
Bestell-ID-Nr. 4200203
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
236,90 €
Artikel gesamt
236,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI2-Q6.5-ADZ32-0.16-FSB5.4X4/S304
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Leitungslänge (m)
0.16
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Abfrageset für die Spanntechnik
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
2