chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI30-Q130-ADZ30X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI30-Q130-ADZ30X2
Bestell-ID-Nr. 42095
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Baugröße
130 x 57 x 48 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
467,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI30-Q130-ADZ30X2
Artikel gesamt
467,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren