chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI10-Q14-ADZ32X2/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10-Q14-ADZ32X2/S34
Bestell-ID-Nr. 4256225
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Baugröße
52 x 30 x 14 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
104,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10-Q14-ADZ32X2/S34
Artikel gesamt
104,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren