chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI25U-CK40-ADZ30X2-B3131 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
NI25U-CK40-ADZ30X2-B3131
Bestell-ID-Nr. 4280230
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
25
Baugröße
65 x 40 x 40 mm
Besondere Merkmale
uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest
Abmessungen
65 mm x 40 mm x 40 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
107,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI25U-CK40-ADZ30X2-B3131
Artikel gesamt
107,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren