chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI35U-CK40-AD4X-H1144 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
NI35U-CK40-AD4X-H1144
Bestell-ID-Nr. 4280232
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
35
Baugröße
65 x 40 x 40 mm
Besondere Merkmale
uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest
Abmessungen
65 mm x 40 mm x 40 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
35
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI35U-CK40-AD4X-H1144
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
67,60 €
Artikel gesamt
67,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren