chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI75U-CP80-FDZ30X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI75U-CP80-FDZ30X2
Bestell-ID-Nr. 4280900
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
75
Baugröße
80 x 80 x 41 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
75
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
334,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI75U-CP80-FDZ30X2
Artikel gesamt
334,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren