chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2U-G12-ADZ32X-B3131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2U-G12-ADZ32X-B3131
Bestell-ID-Nr. 4281005
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Baugröße
M12 x 1
Besondere Merkmale
uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest
Bruttogewicht
35
Nettogewicht
35
Abmessungen
12 mm x 71 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
162,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2U-G12-ADZ32X-B3131
Artikel gesamt
162,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren