chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI2U-EH6.5-AP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI2U-EH6.5-AP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4281160
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4427 SO
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Baugröße
Ø 6.5 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
83,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2U-EH6.5-AP6X-V1131
Artikel gesamt
83,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren