chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor
BI5U-G18-ADZ30X2-B1331
Bestell-ID-Nr. 4281212
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
156,80 €
Artikel gesamt
156,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5U-G18-ADZ30X2-B1331
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
5