chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI10U-G30-ADZ30X2-B1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10U-G30-ADZ30X2-B1131
Bestell-ID-Nr. 4281612
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
151,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10U-G30-ADZ30X2-B1131
Artikel gesamt
151,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren