chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI20U-G30-ADZ30X2-B3131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI20U-G30-ADZ30X2-B3131
Bestell-ID-Nr. 4281813
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Baugröße
M30 x 1.5
Besondere Merkmale
uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest
Bruttogewicht
104
Nettogewicht
104
Abmessungen
30 mm x 71 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
156,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI20U-G30-ADZ30X2-B3131
Artikel gesamt
156,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren