chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI12U-M18-ADZ30X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI12U-M18-ADZ30X2
Bestell-ID-Nr. 4282410
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
12
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
12
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
141,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI12U-M18-ADZ30X2
Artikel gesamt
141,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren