chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI4-DSU26TC-2ADZ30X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI4-DSU26TC-2ADZ30X2
Bestell-ID-Nr. 4290004
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Doppelsensor für Schwenkantriebe
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Baugröße
68 x 60 x 35.4 mm
Bruttogewicht
164
Nettogewicht
164
Abmessungen
68 mm x 60 mm x 35,4 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Qualität aktive Fläche
PP-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
189,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI4-DSU26TC-2ADZ30X2
Artikel gesamt
189,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren