chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI8-M18-AZ3X/S120 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI8-M18-AZ3X/S120
Bestell-ID-Nr. 4310530
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
AC
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
166,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI8-M18-AZ3X/S120
Artikel gesamt
166,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren