chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10U-M30-AD4X-H1144 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10U-M30-AD4X-H1144
Bestell-ID-Nr. 4405072
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Baugröße
M30 x 1.5
Besondere Merkmale
uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest
Bruttogewicht
108
Nettogewicht
108
Abmessungen
30 mm x 62 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
81,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10U-M30-AD4X-H1144
Artikel gesamt
81,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren