chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI7-G18K-AD4X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI7-G18K-AD4X
Bestell-ID-Nr. 4414540
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
77,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI7-G18K-AD4X
Artikel gesamt
77,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren