chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI10-QN26-AD4X-0.15XOR-RS4.23/S100-S1589 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI10-QN26-AD4X-0.15XOR-RS4.23/S100-S1589
Bestell-ID-Nr. 4470228
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Leitungslänge (m)
0.15
Leitungsfarbe
Orange
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Baugröße
43 x 26 x 26 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
167,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10-QN26-AD4X-0.15XOR-RS4.23/S100-S1589
Artikel gesamt
167,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren