chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI1.5U-EGT08-AP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI1.5U-EGT08-AP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4600556
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4427 SO
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Baugröße
M8 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
86,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1.5U-EGT08-AP6X-V1131
Artikel gesamt
86,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren