chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI1U-EG05-AP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI1U-EG05-AP6X
Bestell-ID-Nr. 4602116
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4427 SO
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Baugröße
M5 x 0.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
88,10 €
Artikel gesamt
88,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1U-EG05-AP6X
Support kontaktieren