chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI3U-EMT08-AP6X-H1341 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI3U-EMT08-AP6X-H1341
Bestell-ID-Nr. 4602156
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4427 SO
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Baugröße
M8 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI3U-EMT08-AP6X-H1341
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
104,40 €
Artikel gesamt
104,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren