chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-M08-VN6X-V1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-M08-VN6X-V1141
Bestell-ID-Nr. 4602809
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Baugröße
M8 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
105,20 €
Artikel gesamt
105,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-M08-VN6X-V1141
Support kontaktieren