chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI5-M08KK-AP6X-H1341 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI5-M08KK-AP6X-H1341
Bestell-ID-Nr. 4602947
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Baugröße
M8 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
97,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI5-M08KK-AP6X-H1341
Artikel gesamt
97,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren