chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI5-M08K-AP6X-H1341 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI5-M08K-AP6X-H1341
Bestell-ID-Nr. 4603031
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Baugröße
M8 x 1
Besondere Merkmale
Sn +
Abmessungen
8 mm x 39,6 mm
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
2.8
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
85,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI5-M08K-AP6X-H1341
Artikel gesamt
85,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren