chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1-EG05K-AN6X-V1331 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI1-EG05K-AN6X-V1331
Bestell-ID-Nr. 4609769
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Baugröße
M5 x 0.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
97,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1-EG05K-AN6X-V1331
Artikel gesamt
97,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren