chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI3-EH6.5K-AN6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI3-EH6.5K-AN6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4610320
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Baugröße
Ø 6.5 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
88,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI3-EH6.5K-AN6X-V1131
Artikel gesamt
88,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren