chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-EH6.5-AP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-EH6.5-AP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4612220
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Baugröße
Ø 6.5 mm
Besondere Merkmale
Sn +
Abmessungen
6,5 mm x 49 mm
Qualität aktive Fläche
PA6.6
Schaltfrequenz (kHz)
3
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
96,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-EH6.5-AP6X-V1131
Artikel gesamt
96,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren