chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI3-EH6.5-AP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI3-EH6.5-AP6X
Bestell-ID-Nr. 4612400
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Baugröße
Ø 6.5 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
78,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI3-EH6.5-AP6X
Artikel gesamt
78,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren